• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект наружного ШРУСа

OJK65.003 - SNR

OJK65.003
Справка OJK65.003

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
C кольцом1
Диаметр уплотнения565 mm
Наружная или внутренняя резьбаM10x1,5
Количество шлицов со стороны колеса36
Длина 2120 mm
Количество внутренних зубьев со стороны колеса27
Количество полюсов энкодера48
Fitting positionAvant gauche
Weight2,898 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулVolvo30759075Volvo36000337Volvo8603311Volvo8603802Volvo8603886Volvo8603887

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеVolvoC30-32-35C30-32-3505/2013 => 11/2013--VolvoC30-32-35C30-32-35 109/2006 => 11/2009--VolvoV60 IIV60 II09/2013 => 05/2018--VolvoXC60XC60 I06/2008 => 08/2017--VolvoXC90XC9009/2012 => 08/2014--VolvoXC90 IXC90 I04/2002 => 08/2014--