• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект наружного ШРУСа

OJK66.007 - SNR

OJK66.007
Справка OJK66.007

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наружная или внутренняя резьбаM33x1,5
C кольцом1
Диаметр уплотнения70 mm
Количество шлицов со стороны колеса35
Количество внутренних зубьев со стороны колеса45
Версия6 balls
Длина 2190 mm
Количество полюсов энкодера54
Fitting positionAvant gauche
Weight4,316 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулPeugeot, Fiat, Citroen1478551080Fiat1495545080Fiat1496138080Fiat51872271Peugeot9566722380Peugeot9567582280Peugeot, CitroenSNRPSAKJR006

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenJUMPERJUMPER06/1996 => 05/2006--CitroenJUMPERJUMPER I01/1994 => 11/2001--CitroenJUMPERJUMPER II12/2001 => 05/2006--FiatDUCATODUCATO01/1994 => 06/2006--FiatDUCATODUCATO II => 11/2011--PeugeotBOXERBOXER08/1998 => 11/2001--PeugeotBOXERBOXER I01/1994 => 11/2001--PeugeotBOXERBOXER II08/2000 => 05/2006--