• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект наружного ШРУСа

OJK66.009 - SNR

OJK66.009
Справка OJK66.009

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наружная или внутренняя резьбаM24x1,5
C кольцом1
Диаметр уплотнения59 mm
Количество шлицов со стороны колеса27
Количество внутренних зубьев со стороны колеса39
Количество полюсов энкодера48
Версия6 balls
Длина 2145 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight2,885 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулLancia, Fiat1481451080Lancia, Fiat1481452080Peugeot, Citroen32729CPeugeot, Citroen3272GYPeugeot, Citroen3272RLPeugeot, Citroen32733QPeugeot, Citroen3273AXPeugeot, Citroen3273GQPeugeot, Citroen3273TFLancia, Fiat9617408188Lancia, Fiat9617408288Lancia, Fiat9626084088

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenC8C805/2002 => 08/2014--CitroenEVASIONEVASION => --CitroenJUMPYJUMPY I => --CitroenJUMPYJUMPY II08/2000 => 11/2003--FiatSCUDOSCUDO12/2000 => 11/2003--FiatSCUDOSCUDO I => --FiatULYSSEULYSSE I => --LanciaZETAZETA => --Peugeot806806 => --Peugeot807807 => --PeugeotEXPERTEXPERT I => --