• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект наружного ШРУСа

OJK66.015 - SNR

OJK66.015
Справка OJK66.015

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наружная или внутренняя резьбаM20x1,5
Диаметр уплотнения48 mm
Количество шлицов со стороны колеса21
Длина 21405 mm
Количество внутренних зубьев со стороны колеса22
Fitting positionAvant gauche
Weight1,791 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулPeugeot, Citroen32726EPeugeot32727EPeugeot32728EPeugeot32729EPeugeot32733XPeugeot32733YPeugeot3273KJ

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenC3C305/2017 => --CitroenC3 IC3 I03/2002 => 09/2009--CitroenC3 IIC3 II10/2005 => 08/2015--CitroenC3 IIIC3 III06/2016 => --CitroenDS3DS306/2011 => 12/2015--DSDS3DS3 I02/2010 => 12/2015--Peugeot20620608/1998 => 01/2009--Peugeot207207 => --Peugeot208 I208 I02/2012 => 08/2015--