Справка OJK68.002
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Количество шлицов со стороны колеса | 29 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 33 |
Диаметр наружного ШРУСа | 84 mm |
Длина 1 | 103 mm |
Наружная или внутренняя резьба | M24x1 |
Длина 2 | 161 mm |
Диаметр уплотнения | 56 mm |
Версия | 8 balls |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 2,42 kg |