Справка OJK68.007
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
Количество шлицов со стороны колеса | 25 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 33 |
Диаметр наружного ШРУСа | 84 mm |
Диаметр уплотнения | 52 mm |
Длина 1 | 88 mm |
Длина 2 | 147 mm |
Версия | 8 balls |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 2,265 kg |