• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект наружного ШРУСа

OJK69.004 - SNR

OJK69.004
Справка OJK69.004

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наружная или внутренняя резьбаM22x1,5
C кольцом1
Диаметр уплотнения56 mm
Количество шлицов со стороны колеса26
Количество внутренних зубьев со стороны колеса23
Количество полюсов энкодера48
Версия6 balls
Длина 21515 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight2,097 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулToyota4237019115Toyota4237019116Toyota4237019205Toyota4237049095Toyota43420-20121Toyota4346029167

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеToyotaCarinaCARINA II11/1987 => 02/1992--ToyotaCarinaCARINA III05/1988 => 11/1997--ToyotaCelicaCELICA I07/1985 => 07/1989--ToyotaCelicaCELICA II07/1985 => 07/1989--ToyotaCelicaCELICA III => --ToyotaCorollaCOROLLA VI => --ToyotaCorollaCOROLLA VII => --ToyotaCorollaCOROLLA VIII03/1997 => 09/2001--ToyotaCarinaCarina11/1987 => 10/1992--ToyotaCelicaCelica07/1985 => 07/1989--ToyotaCorollaCorolla => --ToyotaESCAPEESCAPE => --ToyotaRAV4RAV4 II04/2000 => 10/2005--