Справка OJK69.008
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
C кольцом | 1 |
Диаметр уплотнения | 56 mm |
Наружная или внутренняя резьба | M22x1,5 |
Количество шлицов со стороны колеса | 26 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 23 |
Количество полюсов энкодера | 48 |
Версия | 6 balls |
Длина 2 | 160 mm |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 2,174 kg |