![OJK74.001](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-OJK74001-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDQ0NHxpbWFnZS9qcGVnfGhiNy9oMjkvMTAwMDIxNTk5NjAwOTQvNTE1V3g1MTVIX09KSzc0MDAxLVNOUl8xLmpwZ3xiYzJjNDIwYjI3NDJmNWM3ZTJlMDM3N2NjZmE3YzBmODk3MWEzYTgzMzI4ODk1YzkxMGYzOTUwM2M2ZjNjZWU1)
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Наружная или внутренняя резьба | M26x1 |
Fitting position | Roue |
Количество шлицов со стороны колеса | 30 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 35 |
Диаметр уплотнения | 68 mm |
Версия | 6 Balls |
Длина 1 | 89 mm |
Диаметр наружного ШРУСа | 95 mm |
Длина 2 | 150 mm |
Weight | 3,153 kg |