OJK77.001 - SNR
Комплект наружного ШРУСа
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 143 mm |
| Количество шлицов со стороны колеса | 25 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 28 |
| Диаметр уплотнения | 49 mm |
| Диаметр наружного ШРУСа | 76 mm |
| Длина 1 | 82 mm |
| Наружная или внутренняя резьба | M18x1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Версия | 6 balls |
| Weight | 2,055 kg |