Справка OJK80.002
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Наружная или внутренняя резьба | M24x2 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 28 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 29 |
| Длина 1 | 88 mm |
| Диаметр уплотнения | 58 mm |
| Диаметр наружного ШРУСа | 73 mm |
| Длина 2 | 137 mm |
| Версия | 8 balls |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Weight | 1,87 kg |