Справка OM8021
OM8021
Accessory of OM4022
Applications:
- Renault Kangoo, Megane
- Dacia
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Высота | 65 mm |
| Warranty period (years) | 5 |
| Ширина 1 | 87 mm |
| Diamètre [mm] | 18 mm |
| Наружная или внутренняя резьба | 150 |
| Длина 1 | 210 mm |
| Weight | 0,58 kg |