Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

автоматические многоточечные лубрикаторы  

POLIPUMP-2KG-24 PUM-12VDC-IND._0888271 - SNR

POLIPUMP-2KG-24 PUM-12VDC-IND._0888271

Гамма многоточечных систем смазывания POLIPUMP включает несколько различных моделей:

  • Напряжение электросети: 12 или 24 В постоянного тока
  • Максимальное число точек смазывания: 12, 24 или 35

Documentation

Product information

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ
УстановкаМасло для мотор-редукторов
Емкость2 или 4 литра
Регулировка распределения12 режимов
Количество выходов24
Используемая марка смазки00 à 2
Макс. давление50 bar
Макс. рабочая температура60 °C
Мин. рабочая температура-10 °C
Напряжение12 V
IPIP65
Длина240 mm
Ширина223 mm
Высота291 mm
Вес3,4 kg