Назад

QJ309MA - SNR

QJ309MA

Загрузки

3D файл

Технический паспорт

ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
Спесификация

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

d 45 mm
Diamètre Extérieur D 100 mm
B 25 mm
r1s min 1,5 mm
Контактный угол α 35 °
Материал сепаратора Laiton
Вес 1,025 kg
Марка SNR
Product classification image

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

Производительность при динамической нагрузке (C) 95 kN
Производительность при статической нагрузке (C0) 75 kN
Предельная усталостная нагрузка (Cu) 3,4 kN
Nref 5700 tr/min
Мин. рабочая температура (Tmin) -40 °C
Макс. рабочая температура (Tmax) 120 °C

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

ra max 1,5 mm
Da max 91 mm
Da min 86,7 mm
Product classification image