Справка R140.94
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- 32011.A (x2)
- Крышка
- Гайка
- Уплотнение (x2)
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Ширина 1 | 24 mm |
Тип подшипника | EC |
Внешний диаметр 1 | 90 mm |
Внутренний диаметр 1 | 55 mm |
Момент затяжки 1 | 495 N-m |
Weight | 1,505 kg |