Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- LM.102949/910
- EC.41025.H106
- Уплотнение (x2)
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Внешний диаметр 1 | 63 mm |
Внешний диаметр 2 | 73 mm |
Внутренний диаметр 1 | 38 mm |
Внутренний диаметр 2 | 45 mm |
Ширина 1 | 17 mm |
Ширина 2 | 19 mm |
Вес | 0,62 kg |
Тип подшипника | EC |