Справка R141.15
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- LM.102949/910
- Плоская уплотнительная прокладка
- Подшипники колеса
- Уплотнение
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| External diameter 1 (wheel) | 73 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 90 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 45 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 55 mm |
| Weight | 1,005 kg |
| Width 1 (wheel) | 19 mm |
| Width 2 (wheel) | 23 mm |
| Тип подшипника | EC |