Справка R141.26
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Гайка
- Подшипники колеса
- Крышка
- Шайба
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип подшипника | TGB |
| Fitting position | Arrière droit |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Width 1 (wheel) | 6935 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 120 mm |
| Weight | 2,12 kg |