• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R141.70 - SNR

R141.70

R141.70 - SNR

Рем. комплект подшипников колеса

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • 30208A
  • Уплотнение (x3)
  • Пружинная шайба

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаEC
Weight0,54 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулMazda, Porsche, Ford996030208FordXM341244AA

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеFordCOURIER PickupCOURIER Pickup => --FordRANGER (ER, EQ, R_)RANGER (ER, EQ, R_) => --FordRANGER (ET)RANGER (ET) => --FordRangerRANGER I09/1999 => 09/2007--FordRangerRANGER II09/1999 => 09/2007--FordRANGER II (2R, 2S, 2T)RANGER II (2R, 2S, 2T) => --FordRangerRANGER III => --FordRangerRanger => --FordS-MAXS-MAX I02/2010 => 02/2015--MazdaB-SERIE (UN) | PROCEED / DRIFTERB-SERIE (UN) | PROCEED / DRIFTER => --MazdaB-SerieB-Serie => --MazdaB-seriesB-series07/1991 => 11/2006--MazdaB2500B250001/1999 => 11/2006--MazdaBONGOBONGO11/1987 => 07/1999--MazdaBT-50BT-50 => --MazdaBT-50BT-50 I07/2006 => 11/2012--MazdaBT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR)BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) => --MazdaBT-50 PickupBT-50 Pickup => --MazdaBT-50 Pickup (CD, UN)BT-50 Pickup (CD, UN) => --MazdaBT-50 Platform/ChassisBT-50 Platform/Chassis => --MazdaBT-50 Platform/Chassis (CD, UN)BT-50 Platform/Chassis (CD, UN) => --MazdaEE11/1987 => 07/1999--MazdaSERIE BSERIE B10/1989 => 12/1998--VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I => --