• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R150.23 - SNR

R150.23
Справка R150.23

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • GB.41599.R02
  • Стопорное кольцо
  • Гайка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)39 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Момент затяжки 1248 N-m
Weight0,684 kg

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеBMWSERIE 3SERIE 3 III11/1990 => 01/2000--