• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R150.29 - SNR

R150.29

R150.29 - SNR

Рем. комплект подшипников колеса

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Подшипники колеса
  • Болт (x4)
  • Гайка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обод, количество отверстий4
Тип подшипникаBGB
Fitting positionArrière gauche
Диаметр расположения отверстий10 mm
External diameter 1 (wheel)123 mm
Internal diameter n°1 (wheel)45 mm
Width 1 (wheel)41 mm
Weight1,626 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулBMW33 41 1 095 654

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеBMW5 Series5 Series08/2005 => 11/2006--BMWSERIE 3SERIE 3 III06/1996 => 03/2003--BMWSERIE 5SERIE 5 IV => --BMWSERIE 5SERIE 5 V => --BMW (BRILLIANCE)5 SERIES5 SERIES => --