R150.38 - SNR
Рем. комплект подшипников колеса
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Подшипники колеса
- Болт (x4)
- Гайка
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Обод, количество отверстий | 4 |
| Тип подшипника | XMGB |
| Fitting position | Arrière droit |
| With encoder with gear | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 80 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 126 mm |
| Width 1 (wheel) | 37 mm |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 48 |
| Диаметр расположения отверстий | 12 mm |
| Weight | 1,816 kg |