Рем. комплект подшипников колеса

R150.45 - SNR

R150.45

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Болт (x4)
  • Гайка
  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаXHGB
Ширина 186 mm
Внутренний диаметр 136 mm
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)144 mm
Weight4,672 kg
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

OE Equivalents

ПроизводительАртикулBMW31 20 6 773 207BMW31 20 6 779 735BMW31 22 6 867 808

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеBMWX5X5 => --BMWX5X5 II => --BMWX5X5 III => --BMWX5 SERIESX5 SERIES03/2014 => --BMWX6X6 => --BMWX6X6 I => --BMWX6X6 II07/2014 => --