• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R150.47 - SNR

R150.47

R150.47 - SNR

Рем. комплект подшипников колеса

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Подшипники колеса
  • Болт (x4)

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаHGB
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)145 mm
Width 1 (wheel)86 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Weight3,76 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулBMW31 20 4 081 309BMW31 20 6 775 771BMW31 20 6 791 007BMW31 20 6 850 158

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеBMW5 Series5 Series => --BMW77 => --BMWSERIE 5SERIE 5 109/2009 => 01/2017--BMWSERIE 5SERIE 5 2 => --BMWSERIE 5SERIE 5 V01/2009 => 08/2011--BMWSERIE 5SERIE 5 VI => --BMWSERIE 6SERIE 6 III01/2011 => --BMWSERIE 7SERIE 7 V10/2008 => 04/2015--BMW (BRILLIANCE)5 SERIES5 SERIES => --