R151.08 - SNR
Рем. комплект подшипников колеса
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- LM11749/710
- LM67048/010
- Уплотнение
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Width 2 (wheel) | 15 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 39 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 59 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 17 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 31 mm |
| Width 1 (wheel) | 13 mm |
| Weight | 0,326 kg |