R151.10 - SNR
Рем. комплект подшипников колеса
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Гайка (x6)
- Уплотнение (x2)
- Подшипники колеса
- Плоская уплотнительная прокладка
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип подшипника | EC |
| Fitting position | Arrière droit |
| External diameter 1 (wheel) | 80 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 45 mm |
| Width 1 (wheel) | 22 mm |
| Width 2 (wheel) | 26 mm |
| Weight | 0,571 kg |