• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R151.24 - SNR

R151.24
Справка R151.24

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • R151.18 - SNR

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • L68149/111
  • LM.12749/710
  • Уплотнение
  • Болт

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Weight0,34 kg
Тип подшипникаEC
Внешний диаметр 245 mm
Внутренний диаметр 134 mm
Ширина 215 mm
Внутренний диаметр 221 mm
Внешний диаметр 159 mm
Момент затяжки 111 N-m
Fitting positionAvant gauche

OE Equivalents

ПроизводительАртикулMercedes1243300351Mercedes1243300551Mercedes1293300051Mercedes1293300151Mercedes1293300351MercedesA1243300551MercedesA1293300351

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеMercedes190-SERIES190-SERIES06/1989 => 11/1992--Mercedes200-500200-500 I05/1985 => 05/1993--Mercedes300-SERIES300-SERIES10/1986 => 05/1993--MercedesC-SERIESC-SERIES12/1993 => 02/2000--MercedesCLASSE CCLASSE C I02/1993 => 01/2001--MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK I => --MercedesCLASSE ECLASSE E I06/1993 => 02/1998--MercedesCLASSE ECLASSE E II03/1995 => 02/2003--MercedesCLASSE SCLASSE S II06/1993 => 06/1999--MercedesCLASSE SLCLASSE SL I => --MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK I07/1996 => 11/2003--MercedesE-SERIESE-SERIES02/1996 => 02/2002--MercedesSLSL => --MercedesSL-SERIESSL-SERIES => --MercedesSLK-SERIESSLK-SERIES07/1996 => 02/2000--