• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R151.36 - SNR

R151.36
Справка R151.36

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • 10R.32007.C
  • Крышка
  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Fitting positionAvant droit
External diameter 1 (wheel)50 mm
Width 1 (wheel)17 mm
Weight0,45 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулMercedes002 980 30 02Mercedes0029803102Mercedes2033300051

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеMercedesC-CLASSC-CLASS => --MercedesC-CLASS T-ModelC-CLASS T-Model => --MercedesC-SERIESC-SERIES => --MercedesCLASSE CCLASSE C II03/2000 => 01/2008--MercedesCLASSE CCLASSE C III => --MercedesCLASSE CLCCLASSE CLC II02/2008 => 02/2011--MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK II => --MercedesCLASSE ECLASSE E IV => --MercedesCLASSE SLCCLASSE SLC12/2015 => --MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK II12/2003 => 12/2010--MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK III12/2010 => 12/2015--MercedesCLC-SERIESCLC-SERIES02/2008 => 11/2010--MercedesCLKCLK => --MercedesE-SERIESE-SERIES => --MercedesSLC-SERIESSLC-SERIES12/2015 => --MercedesSLK-SERIESSLK-SERIES => --