• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R152.16 - SNR

R152.16

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Подшипники колеса (x2)
  • Гайка
  • Уплонительное кольцо (x2)
  • Штифт

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаEC
Ширина 118 mm
Внутренний диаметр 130 mm
Weight0,482 kg
Fitting positionAvant droit
External diameter 1 (wheel)60 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулFord1591389Ford5007039

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеFordCortinaCortina08/1983 => 11/1986--FordEscortESCORT III => --FordEscortESCORT V => --FordEscortEscort => --FordFiestaFIESTA I05/1976 => 07/1983--FordFiestaFIESTA II07/1983 => 12/1988--FordFiestaFiesta05/1976 => 12/1988--FordORIONORION01/1986 => 07/1990--FordORIONORION I11/1985 => 06/1990--FordSierraSIERRA 1 => --FordSierraSIERRA 2 => --FordSierraSIERRA 3 => --FordSierraSierra08/1983 => 12/1992--