• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R152.17 - SNR

R152.17

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • LM11749/710
  • L.45449/410
  • Штифт
  • Шайба
  • Уплотнение

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Fitting positionAvant gauche
Ширина 113 mm
Внутренний диаметр 117 mm
Weight0,245 kg
External diameter 1 (wheel)39 mm
External diameter 2 (wheel)50 mm
Width 2 (wheel)14 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулFord1492160Ford1565444Ford5007028Ford5007828

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеFordCAPRICapri12/1977 => 07/1981--FordEscortESCORT III => --FordEscortEscort => --FordGranadaGRANADA II08/1977 => 07/1982--FordGranadaGranada => --FordORIONORION01/1986 => 07/1990--FordORIONORION I08/1983 => 07/1990--