• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R152.32 - SNR

R152.32
Справка R152.32

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Гайка
  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаEC
Fitting positionTrain arrière
External diameter 1 (wheel)68 mm
Internal diameter n°1 (wheel)41 mm
Width 1 (wheel)21 mm
Weight0,714 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулFord6140418Ford85GB1238AA

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеFordCortinaCortina08/1983 => 11/1986--FordEscortESCORT IV => --FordEscortESCORT V => --FordSCORPIOSCORPIO => --FordSCORPIOSCORPIO I => --FordSCORPIOSCORPIO II01/1992 => 09/1994--FordSIERRASIERRA12/1982 => 12/1992--FordSIERRASIERRA 1 => --FordSIERRASIERRA 2 => --FordSIERRASIERRA 3 => --