• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R152.62 - SNR

R152.62

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Подшипники колеса
  • Болт

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаTGB
With integrated sensor ring1
Обод, количество отверстий5
Fitting positionAvant gauche
Момент затяжки 145 N-m
Угол затяжки90 °
Weight2,9 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулFord1223640Ford1230907Ford1232245Ford1254308Ford1308716Ford1326487Ford1336139Ford1471859Ford2472584Ford3M512C300CAFord3M512C300CBFord3M512C300CCFord3M512C300CDFord3M512C300CEFord3M512C300CFFord3M512C300CGFord3M512C300CHFord3M5J1K018CJ

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеFordC-MAXC-MAX01/2007 => 07/2010--FordCMAXCMAX I => --FordCMAXCMAX II02/2007 => 07/2010--FordFocusFOCUS I => --FordFocusFOCUS II => --FordFocusFocus05/2006 => 07/2010--FordFocus - FCH MK II SaloonFocus - FCH MK II Saloon => --FordFocus - HCP MK II HatchbackFocus - HCP MK II Hatchback => --