Справка R152.63
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- GB.41599.R02
- Гайка
- Стопорное кольцо
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Момент затяжки 1 | 290 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 39 mm |
| Width 1 (wheel) | 37 mm |
| Weight | 0,72 kg |