R153.16 - SNR
Рем. комплект подшипников колеса
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- LM.11949/910
- LM67048/010
- Уплотнение
- Штифт
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Тип подшипника | EC |
| External diameter 1 (wheel) | 59 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 31 mm |
| Width 1 (wheel) | 15 mm |
| Weight | 0,359 kg |
OE Equivalents
Chevrolet00457194Chevrolet00457196Chevrolet07450630Vauxhall11055109Opel1603109Opel1604286Volkswagen2114056251Volkswagen2114056451Opel330012Opel, Vauxhall8824111Vauxhall, Opel90016721Vauxhall, Opel90486457Ford UsaB5A1216AFord UsaT71407632AAutomotive Compatibility
FordRangerRanger => --OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- I02/1993 => 08/2001--OpelCOMMODORECOMMODORE04/1981 => 06/1982--OpelCOMMODORECOMMODORE I07/1978 => 06/1982--OpelMONZAMONZA05/1978 => 07/1986--OpelREKORDREKORD07/1977 => 08/1986--OpelREKORDREKORD II07/1977 => 08/1986--OpelSENATORSENATOR08/1985 => 01/1987--OpelSENATORSENATOR I05/1978 => 01/1987--OpelSENATORSENATOR II07/1985 => 01/1987--VauxhallCARLTONCARLTON III09/1982 => 09/1986--VauxhallCOMBOCOMBO I09/1993 => 08/2001--VauxhallROYALEROYALE12/1977 => 11/1982--VauxhallVICEROYVICEROY09/1980 => 06/1981--