Рем. комплект подшипников колеса

R153.28 - SNR

R153.28

R153.28 - SNR

Рем. комплект подшипников колеса

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
External diameter 1 (wheel)65 mm
Internal diameter n°1 (wheel)34 mm
Width 1 (wheel)18 mm
Weight0,47 kg

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеIsuzuD-MAX ID-MAX I => --IsuzuD-MaxD-Max12/2002 => 08/2012--IsuzuRodeoRodeo12/2003 => 11/2004--IsuzuTROOPER ITROOPER I => --IsuzuTrooperTrooper => --OpelCAMPOCAMPO09/1988 => 08/2002--VauxhallBRAVABRAVA09/1988 => 08/2002--