Рем. комплект подшипников колеса

R153.30 - SNR

R153.30

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Шайба
  • Болт (x3)
  • Крышка
  • Подшипники колеса
  • Штифт

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаHGB
Ширина 184 mm
Внутренний диаметр 125 mm
Fitting positionTrain avant
Weight3,311 kg
External diameter 1 (wheel)137 mm
Number of fixings hub side5
Number of fixings wheel side3

OE Equivalents

ПроизводительАртикулOpel1603210Vauxhall, Opel90575809Opel, Vauxhall9117621

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеChevroletASTRA HatchbackASTRA Hatchback => --ChevroletASTRA SaloonASTRA Saloon => --ChevroletZafiraZafira => --ChevroletZafira - S75 Multi purpose vehicleZafira - S75 Multi purpose vehicle => --OpelASTRA G Estate VanASTRA G Estate Van => --OpelAstraASTRA II01/1998 => 11/2005--OpelAstraAstra => --OpelZAFIRAZAFIRA I12/1998 => 05/2005--VauxhallASTRAASTRA12/1999 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA III03/1998 => 12/1999--VauxhallASTRAASTRA IV01/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 06/2004--VauxhallZAFIRAZAFIRA04/1999 => 05/2003--VauxhallZAFIRAZAFIRA I04/1999 => 05/2005--