Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот продукт заменяет следующую ссылку: Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- Гайка
- Стопорное кольцо
- Подшипники колеса
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Тип подшипника | FC |
| External diameter 1 (wheel) | 61 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 34 mm |
| Width 1 (wheel) | 40 mm |
| Weight | 0,522 kg |
OE Equivalents
Nissan40210-4A00GSuzuki43440-78A00Suzuki43440-M68K00Suzuki43440M79F00Opel4700322Opel, Vauxhall9203934Automotive Compatibility
NissanPIXOPIXO05/2009 => 09/2013--OpelAGILAAGILA I02/2000 => 11/2007--ScaniaL,P,G,R,S - seriesL,P,G,R,S - series02/2000 => 07/2005--SuzukiAltoALTO II05/2002 => 02/2006--SuzukiAltoALTO III12/2008 => 11/2010--SuzukiALTO VIIALTO VII => --SuzukiCELERIOCELERIO => --SuzukiIgnisIGNIS I08/2000 => 07/2003--SuzukiSWIFT IIISWIFT III03/2005 => 08/2011--SuzukiWAGONWAGON02/2000 => 07/2005--SuzukiWAGON RWAGON R08/2004 => 11/2007--SuzukiWAGON RWAGON R+ 102/1997 => 11/2007--SuzukiWAGON RWAGON R+ 202/2000 => 11/2007--SuzukiWAGON RWAGON R+ 302/2004 => 11/2007--VauxhallAGILAAGILA I05/2000 => 11/2007--VauxhallAGILAAGILA II08/2004 => 11/2007--