Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- GB35132S02
- Стопорное кольцо (x2)
- Штифт
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Тип подшипника | GB |
| Fitting position | Avant gauche |
| Угол затяжки | 90 ° |
| Момент затяжки 2 | 20 N-m |
| Момент затяжки 1 | 100 N-m |
| Weight | 0,61 kg |
OE Equivalents
Opel328980Opel, Vauxhall9195608Chevrolet93362342Automotive Compatibility
ChevroletMontana - M80 Combi VanMontana - M80 Combi Van => --ChevroletMontana - M80 Pick up TruckMontana - M80 Pick up Truck => --OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II => --OpelCORSA CCORSA C => --OpelCORSA CLASSIC C SaloonCORSA CLASSIC C Saloon => --OpelCORSACORSA III => --OpelComboCombo => --OpelMERIVAMERIVA I => --OpelTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--VauxhallCOMBOCOMBO09/2001 => 05/2004--VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 09/2011--VauxhallCORSACORSA II => --VauxhallCORSACORSA III08/2005 => 09/2006--VauxhallMERIVAMERIVA I => --VauxhallTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--