• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R153.48 - SNR

R153.48
Справка R153.48

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Подшипники колеса (x2)
  • Гайка
  • Болт (x3)
  • Крышка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Weight3,452 kg
Внутренний диаметр 125 mm
Number of fixings hub side5
With integrated sensor ring1
Тип подшипникаHGB
Number of fixings wheel side3
Ширина 185 mm
Внешний диаметр 1137 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулOpel1603254

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеMANF2000F200005/2013 => --OpelASTRAASTRA02/2004 => 11/2010--OpelASTRAASTRA II01/2007 => 08/2010--OpelASTRAASTRA III => --OpelASTRAASTRA IV02/2005 => 08/2010--OpelZAFIRAZAFIRA => --OpelZAFIRAZAFIRA II => --VauxhallASTRAASTRA IV02/2004 => 11/2010--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallASTRAASTRA VI01/2007 => 11/2011--VauxhallASTRAVANASTRAVAN02/2004 => 11/2012--VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I12/2005 => 06/2008--VauxhallZAFIRAZAFIRA I12/2005 => 11/2005--VauxhallZAFIRAZAFIRA II => --