R153.51 - SNR
Рем. комплект подшипников колеса
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- XTGB 41510 R00
- Гайка
- Крышка
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Обод, количество отверстий | 5 |
| Тип подшипника | TGB |
| Fitting position | Arrière droit |
| External diameter 1 (wheel) | 130 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Width 1 (wheel) | 64 mm |
| Weight | 1,885 kg |