Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Тип подшипника | XHGB |
| Ширина 1 | 78 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 146 mm |
| Weight | 4,12 kg |
| Number of fixings hub side | 5 |
| Number of fixings wheel side | 4 |
Automotive Compatibility
BUICK (SGM)EXCELLE GTEXCELLE GT => 06/2013--BUICK (SGM)EXCELLE XTEXCELLE XT => 06/2013--ChevroletCruzeCRUZE 1 => --ChevroletCruzeCRUZE 2 => --ChevroletCRUZE HatchbackCRUZE Hatchback => --ChevroletCRUZE SaloonCRUZE Saloon => --ChevroletCruzeCruze => --ChevroletOrlandoOrlando => 06/2013--DaewooCRUZECRUZE => --MercedesCITARO 2CITARO 211/2012 => 12/2015--OpelAstraASTRA IV => --OpelAstraAstra11/2014 => 05/2018--OpelCASCADACASCADA02/2013 => --OpelZAFIRAZAFIRA III09/2011 => --VauxhallASTRAASTRA VI08/2009 => --VauxhallCASCADACASCADA02/2013 => --VauxhallZAFIRAZAFIRA II09/2011 => --VauxhallZAFIRAZAFIRA III09/2011 => --