Справка R154.13
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот продукт заменяет следующую ссылку: Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Weight | 0,258 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 39 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 50 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 17 mm |
| Width 1 (wheel) | 13 mm |
| Width 2 (wheel) | 14 mm |
OE Equivalents
Seat, Audi, Skoda, Volkswagen311405625ESeat, Skoda, Volkswagen, Audi311405625FPorsche, Seat, Volkswagen, Audi311405645Automotive Compatibility
Audi100100 II12/1982 => 06/1983--Audi505007/1974 => 06/1978--Audi808008/1975 => 07/1991--Audi8080 I04/1972 => 06/1981--Audi8080 II04/1972 => 02/1987--Audi8080 III => --Audi909009/1984 => 02/1987--Audi9090 I09/1984 => 02/1987--Audi9090 II03/1988 => 11/1991--AudiCoupeCoupe01/1981 => 06/1988--AudiGTGT 109/1980 => 06/1988--AudiGTGT 208/1982 => 06/1988--MercedesCLASSE CCLASSE C III03/1998 => 11/1999--SeatAROSAAROSA 1 => --SeatAROSAAROSA 2 => --SeatCORDOBACORDOBA => --SeatCORDOBACORDOBA I => --SeatIBIZAIBIZA => --SeatIBIZAIBIZA II => --SeatTOLEDOTOLEDO I => --SkodaFAVORITFAVORIT => --SkodaFAVORITFAVORIT 112/1992 => 06/1995--SkodaFAVORITFAVORIT 212/1992 => 06/1995--SkodaFORMANFORMAN12/1992 => 06/1995--SkodaFeliciaFelicia => --SkodaPICK UP (136)PICK UP (136)12/1992 => 06/1995--VW (SVW)GOLGOL => --VolkswagenCADDYCADDY05/1996 => 11/2000--VolkswagenCOCCINELLECOCCINELLE => --VolkswagenCORRADOCORRADO08/1988 => 06/1995--VolkswagenDERBYDERBY12/1976 => 06/1986--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF I03/1974 => 06/1993--VolkswagenGOLFGOLF II => --VolkswagenGOLF IIIGOLF III => --VolkswagenGOLF III VariantGOLF III Variant => --VolkswagenGOLF IVGOLF IV => --VolkswagenJETTAJETTA07/1979 => 06/1992--VolkswagenJETTAJETTA I07/1978 => 01/1984--VolkswagenJETTAJETTA II07/1983 => 06/1992--VolkswagenPASSATPASSAT => --VolkswagenPASSATPASSAT I08/1975 => 06/1981--VolkswagenPASSATPASSAT II => --VolkswagenPASSATPASSAT III => --VolkswagenPASSATPASSAT IV07/1996 => 11/1996--VolkswagenPOLO Hatchback VanPOLO Hatchback Van => --VolkswagenPoloPOLO I07/1974 => 08/1981--VolkswagenPoloPOLO II09/1981 => 09/1994--VolkswagenPoloPOLO III => --VolkswagenPOLO III CLASSICPOLO III CLASSIC => --VolkswagenPOLO Van Estate VanPOLO Van Estate Van => --VolkswagenPoloPolo => --VolkswagenSANTANASANTANA07/1981 => 03/1988--VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO07/1976 => 06/1979--VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO I07/1975 => 06/1983--VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO II07/1979 => 06/1990--VolkswagenVENTOVENTO => --VolkswagenVOYAGEVOYAGE => --