• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R154.54 - SNR

R154.54

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Крышка
  • Болт

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаTGB
Ширина 169 mm
Внутренний диаметр 132 mm
Fitting positionArrière droit
Угол затяжки180 °
With integrated sensor ring1
Момент затяжки 1200 N-m
External diameter 1 (wheel)136 mm
Обод, количество отверстий5
Weight2,462 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулSeat, Volkswagen1T0501611ANAudi, Volkswagen, Skoda, Seat1T0598611Volkswagen, Seat1T0598611ASeat, Audi, Skoda, Volkswagen1T0598611BSkoda, Volkswagen, Audi, Seat3G0598611Volkswagen, Seat7N0598611

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAUDI (FAW)Q3Q3 => --AudiA3A3 II02/2011 => 10/2022--AudiQ3Q3 => --AudiQ3Q3 I02/2011 => 10/2022--AudiQ3Q3 II => --AudiQ3 SportbackQ3 Sportback => --AudiTTTT II02/2011 => 10/2022--AudiTTTT III => --CupraFORMENTORFORMENTOR => --CupraFORMENTORFORMENTOR 1 => --CupraFORMENTORFORMENTOR 2 => --FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT III => --FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT III => 09/2022--SKODA (SVW)KODIAQKODIAQ => --SKODA (SVW)KODIAQ GTKODIAQ GT => --SKODA (SVW)OCTAVIA HatchbackOCTAVIA Hatchback => --SKODA (SVW)SUPERBSUPERB => --SKODA (SVW)SUPERB IIISUPERB III => --SKODA (SVW)YETIYETI => --SeatALHAMBRAALHAMBRA => --SeatALHAMBRAALHAMBRA II => --SeatALHAMBRA VANALHAMBRA VAN => --SeatALTEAALTEA => --SeatALTEAALTEA 102/2011 => 10/2022--SeatALTEAALTEA 202/2011 => 10/2022--SeatIBIZA IVIBIZA IV02/2011 => 10/2022--SeatIBIZA IV SCIBIZA IV SC02/2011 => 03/2016--SeatLeonLEON II => --SeatToledoTOLEDO III02/2011 => 10/2022--SeatTarracoTarraco05/2015 => --SkodaKODIAQKODIAQ I05/2015 => --SkodaOctaviaOCTAVIA I02/2011 => 10/2022--SkodaOctaviaOCTAVIA II02/2011 => 10/2022--SkodaOctaviaOCTAVIA III => --SkodaOctaviaOCTAVIA IV => --SkodaOctaviaOctavia => --SkodaSUPERBSUPERB => --SkodaSUPERBSUPERB II02/2011 => 10/2022--SkodaSUPERBSUPERB III02/2011 => 10/2022--SkodaYETIYETI02/2011 => 10/2022--SkodaYETIYETI 102/2011 => 10/2022--SkodaYETIYETI 202/2011 => 10/2022--VW (FAW)CADDYCADDY => --VW (FAW)CADDY BusCADDY Bus => --VW (FAW)SAGITARSAGITAR => --VW (SVW)LAMANDOLAMANDO => --VW (SVW)PASSAT B7PASSAT B7 => --VW (SVW)PASSAT B8PASSAT B8 => --VW (SVW)THARUTHARU => --VW (SVW)TIGUANTIGUAN => --VW (SVW)TIGUAN LTIGUAN L => --VW (SVW)TOURANTOURAN => --VW (SVW)TOURAN LTOURAN L => --VolkswagenARTEONARTEON => --VolkswagenARTEONARTEON 102/2011 => 10/2022--VolkswagenARTEONARTEON 2 => --VolkswagenBEETLEBEETLE02/2011 => 10/2022--VolkswagenBEETLEBEETLE II02/2011 => 10/2022--VolkswagenCADDYCADDY => --VolkswagenCADDY ALLTRACK Box Body/MPVCADDY ALLTRACK Box Body/MPV => --VolkswagenCADDY ALLTRACK MPVCADDY ALLTRACK MPV => --VolkswagenCADDYCADDY III => --VolkswagenCADDY III MPVCADDY III MPV => --VolkswagenCADDYCADDY IV => --VolkswagenCADDYCADDY V => --VolkswagenCADDY V MPVCADDY V MPV => --VolkswagenCCCC02/2011 => 10/2022--VolkswagenCC B7CC B702/2011 => 03/2016--VolkswagenEOSEOS 102/2011 => 10/2022--VolkswagenEOSEOS 202/2011 => 10/2022--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF 102/2011 => 10/2022--VolkswagenGOLFGOLF 202/2011 => 10/2022--VolkswagenGOLF VGOLF V => --VolkswagenGOLF VIGOLF VI02/2011 => 10/2022--VolkswagenGOLFGOLF VII => --VolkswagenJETTA IIIJETTA III => --VolkswagenJettaJETTA IV02/2011 => 10/2022--VolkswagenJettaJETTA V02/2011 => 10/2022--VolkswagenJettaJetta02/2011 => 10/2022--VolkswagenPASSAT B7PASSAT B7 => --VolkswagenPassatPASSAT V02/2011 => 10/2022--VolkswagenPassatPASSAT VI02/2011 => 10/2022--VolkswagenPassatPASSAT VII02/2011 => 10/2022--VolkswagenPassatPassat => --VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO => --VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III07/2008 => 10/2022--VolkswagenSHARANSHARAN02/2011 => 03/2016--VolkswagenSHARANSHARAN II02/2011 => 10/2022--VolkswagenT-ROCT-ROC 2 => --VolkswagenTiguanTIGUAN I => --VolkswagenTiguanTIGUAN II05/2015 => --VolkswagenTOURANTOURAN => --VolkswagenTOURANTOURAN I02/2011 => 10/2022--VolkswagenTOURANTOURAN II02/2011 => 10/2022--VolkswagenTOURANTOURAN III => --VolkswagenTaos - CL1 Sport Utility VehicleTaos - CL1 Sport Utility Vehicle => --VolkswagenTiguanTiguan => --