Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- XMGB35154R01
- Болт (x6)
- Гайка
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип подшипника | MGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Ширина 1 | 45 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 30 mm |
| Width 2 (wheel) | 102 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 85 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 143 mm |
| Обод, количество отверстий | 5 |
| Момент затяжки 1 | 200 N-m |
| Weight | 4,25 kg |