• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R154.74 - SNR

R154.74

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Гайка
  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина 176 mm
Внутренний диаметр 178 mm
Fitting positionTrain avant
External diameter 1 (wheel)1266 mm
Weight2,401 kg

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAudiA1A1 => --AudiA1A1 II => 08/2024--SeatARONAARONA10/2017 => 08/2024--SeatARONAARONA 106/2017 => 08/2024--SeatARONAARONA 2 => 08/2024--SeatIBIZAIBIZA04/2017 => 08/2024--SeatIBIZAIBIZA V => 08/2024--SkodaFABIA IVFABIA IV => --SkodaFabiaFabia => --SkodaKAMIQKAMIQ => --SkodaKAMIQKAMIQ 1 => 08/2024--SkodaKAMIQKAMIQ 2 => 08/2024--SkodaSCALASCALA => --SkodaSCALASCALA 2 => 08/2024--SkodaSCALASCALA III => 08/2024--VolkswagenPoloPOLO VI => --VolkswagenPoloPolo => --VolkswagenT-CrossT-CROSS 1 => 08/2024--VolkswagenT-CrossT-CROSS 2 => --VolkswagenT-CrossT-Cross => 08/2024--VolkswagenTAIGOTAIGO => --