Рем. комплект подшипников колеса

R155.22 - SNR

R155.22

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • R155.03 - SNR

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • 10R.30205.A
  • EC.12073
  • Уплонительное кольцо
  • Уплотнение
  • Штифт
  • Крышка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Fitting positionArrière droit
Ширина 116 mm
Внутренний диаметр 125 mm
Weight0,35 kg
External diameter 1 (wheel)52 mm
External diameter 2 (wheel)47 mm
Internal diameter 2 (wheel)20 mm
Width 2 (wheel)15 mm
Тип подшипникаEC

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault7701460541Renault7701460641

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеDacia1210121011/1985 => 08/2004--Dacia1300 1310 1400 14101300 1310 1400 141011/1985 => 08/2004--Dacia1310131011/1985 => 08/2004--Renault121208/1969 => --Renault151508/1971 => 09/1976--Renault161608/1970 => 09/1976--Renault171706/1971 => 09/1976--Renault181806/1980 => 06/1986--Renault1818 101/1979 => 09/1986--Renault1818 201/1979 => 09/1986--Renault202011/1975 => 11/1983--Renault303006/1976 => 11/1983--Renault5506/1975 => 05/1984--Renault55 I12/1971 => 05/1985--Renault6609/1969 => 03/1980--RenaultFuegoFuego08/1979 => 09/1985--