Рем. комплект подшипников колеса

R155.24 - SNR

R155.24

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • TGB.12095.S46
  • Крышка
  • Гайка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаTGB
Ширина 154 mm
Внутренний диаметр 125 mm
Weight2,112 kg
Fitting positionArrière droit
With encoder with gear1
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
External diameter 1 (wheel)133 mm
Обод, количество отверстий4

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеRenault2525 108/1983 => 11/1992--Renault2525 208/1983 => 11/1992--RenaultCLIO IICLIO II05/2009 => 12/2010--RenaultESPACEESPACE => --RenaultESPACEESPACE I08/1984 => 12/1990--RenaultESPACEESPACE II12/1990 => 07/1996--