Справка R155.42
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- TGB.12096.S45
- Крышка
- Гайка
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
With encoder with gear | 1 |
Внутренний диаметр 1 | 25 mm |
Количество полюсов энкодера | 30 |
Количество креплений | 5 |
Тип подшипника | TGB |
Момент затяжки 1 | 165 N-m |
Ширина 1 | 54 mm |
Внешний диаметр 1 | 133 mm |
Weight | 2,16 kg |