R155.46 - SNR
Рем. комплект подшипников колеса
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- TGB.12095.S48
- Крышка
- Гайка
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Обод, количество отверстий | 4 |
| Тип подшипника | TGB |
| With encoder with gear | 1 |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |
| External diameter 1 (wheel) | 133 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 25 mm |
| Width 1 (wheel) | 54 mm |
| Weight | 2,023 kg |