R155.61 - SNR
Рем. комплект подшипников колеса
Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- XGB.40492.S01.P
- Стопорное кольцо
- Гайка
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип подшипника | XGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Момент затяжки 1 | 280 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 84 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 40 mm |
| Width 1 (wheel) | 39 mm |
| Weight | 1,08 kg |